Descargar documento () de 20
We make what matters work*

147638

Eaton Moeller® series M22 Universal module, SmartWire-DT, base fixing

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 universal module
Catalog Number
147638
EAN
4015081440986
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
42 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
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
Connection to SmartWire-DT
Yes
Connection type
Base fixing
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.3 W

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.