Descargar documento () de 20
We make what matters work*

148583

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Busbar support, 3p, 20x5-30x10, (60mm)

General specifications

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Catalog Number
148583
EAN
4015081450312
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
180 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Busbar position
Above center
Current rating - max
630 A
Busbar distance
60 mm
Busbar height
10 mm
Busbar thickness - max
30 mm
Number of poles
Three-pole
Rated short-time withstand current (Icw)
40.5 kA

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Reportes de certificaciones

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.