Descargar documento () de 20
We make what matters work*

149680

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 66 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 66 kA, Ir 800 A - 1600 A, Fixed, Universal protection

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
149680
EAN
4015081464746
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
45 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Rated uninterrupted current (Iu)
1600 A
Mounting Method
Fixed
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.