Descargar documento () de 20
We make what matters work*

156591
IZMX-SEC-TB20-W

IZMX-SEC-TB20-W. Control line connection, 20 pieces, AV

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
156591
EAN
4015081531813
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZMX16…, INX16…
IZMX40…, INX40…_x
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Core cross section
1.5 mm²
Number of poles
Not applicable
Type
Accessory

Exportar especificación del producto

eCAD model

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.