Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

158209
DILM32-XSP(RDC12)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC12: 12 V DC, DC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
158209
EAN
4015081547975
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
55 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA

Design verification
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
General information

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
DC

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at DC - max
12 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
12 V

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.