Descargar documento () de 20
We make what matters work*

158258

Eaton Moeller® series ZB Sealable shroud for overload relay

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series ZB Accessory Sealable shroud
Catalog Number
158258
EAN
4015081548460
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
8 mm
Product Width
38 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Especificaciones del producto

Used with
ZB
ZW7
Z5
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Product category
Accessories
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
55 °C
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
0 A

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.