Descargar documento () de 20
We make what matters work*

158650
SS-IP20-V

Eaton SS IP20 S8x1+ V-Frame kit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton S811 terminal cover
Catalog Number
158650
EAN
4015081551804
Product Length/Depth
304.8 mm
Product Height
254 mm
Product Width
165.1 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
1 set required for each connection side.
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.