Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

15BCLS-100

Eaton Bussmann series 15BCLS fuse, 100A, Motor, BCLS - 15BCLS-100

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
15BCLS-100
UPC
051712525930
Product Length/Depth
22.25 in
Product Height
3.6 in
Product Width
3 in
Product Weight
11 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Mounting method
Bolt-in
Voltage rating
14.4 kV
Type
Motor start

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.