Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

15HLE-40E

Eaton Bussmann series 15HLE fuse, Single barrel, Indoor/outdoor, 14.4 kV, 40A, 65 kAIC, E-Rated power, HLE, Class E, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series HLE fuse
Catalog Number
15HLE-40E
UPC
786670600688
Product Length/Depth
18.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
13 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
40 A
Class
Class E
Interrupt rating
65 kAIC
Voltage rating
14.4 kV
Type
E-Rated power
Special features
Single barrel, Indoor/outdoor
Application
Indoor / Outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.