Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1654DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1654DC
UPC
784564004208
Product Weight
0.394 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1-1/2"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.