Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1655

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Concrete tight, Threadless, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1655
UPC
784564116550
Product Length/Depth
1.88 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Concrete tight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.