Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1655ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Orange, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1655ORANGE
UPC
662277098380
Product Length/Depth
2.03 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Orange
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.