Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1657RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1657RT
UPC
784564004635
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6.5 in
Product Weight
2.34 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
3"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.