Descargar documento () de 20
We make what matters work*

166710

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 1p, 1x185qmm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
166710
EAN
4015081632107
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
36 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.098 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
300 A (Cu), 225 A (Al)
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
Frame
NZM2
Suitable for
Single-pole
Number of poles
Single-pole
Model
Other
Type
Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
Up to 240 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
16 mm² - 185 mm² (1x)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.