Descargar documento () de 20
We make what matters work*

167134
FAZ-C13/1-NA-SP

FAZ-C13/1-NA-SP. Miniature circuit breaker (MCB), 13 A, 1p, characteristic: C, NA-SP

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Catalog Number
167134
EAN
4015081636969
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.121 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
13 A
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Number of poles
Single-pole
Type
Miniature circuit breaker
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.