Descargar documento () de 20
We make what matters work*

167277
R-SHEAT-30W

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Safety radiant heater, 30W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167277
EAN
4015081637768
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
45 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.54 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

NEMA Rating
Other
Voltage type
AC
Rated power
30 W
Continuous heating power at 10°C
30 W
Voltage rating at AC 50 Hz - max
250 V
Voltage rating at AC 50 Hz - min
110 V
Voltage rating at AC 60 Hz - max
250 V
Voltage rating at AC 60 Hz - min
110 V
Degree of protection (IP)
IP44

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.