Descargar documento () de 20
We make what matters work*

167302
EX-FILT4-5-55

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 4-5-55

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167302
EAN
4015081638048
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
252 mm
Product Width
252 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP55
Filter class
G3
Material
Plastic

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.