Descargar documento () de 20
We make what matters work*

167307
FILT2-55

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Replacement filter for E-FAN2-55, nonwoven filter pads, IP55., 116mm x 108mm, 5 pcs.

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167307
EAN
4015081638086
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
119 mm
Product Width
119 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP55
Filter class
G3
Material
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.