Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168069
FAZ6-D63/1

FAZ6-D63/1. Miniature circuit breaker (MCB), 63 A, 1p, characteristic: D, 6 kA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
168069
EAN
4015081646463
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Features
Additional equipment possible
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
3.4 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
240 V
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
230
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Release characteristic
D
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
230 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
0 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Power loss
5.5 W
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.