Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168470

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Switch-disconnector 4p + plug-in contacts, 400A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM switch-disconnector
Catalog Number
168470
EAN
4015081649518
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
7.75 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-3

Especificaciones del producto

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Version as emergency stop installation
Version as maintenance-/service switch
Motor drive optional
Version as main switch
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Ground mounting
Intermediate mounting
Distribution board installation
Equipment heat dissipation, current-dependent
43.2 W
Rated short-time withstand current (Icw)
12 kA
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Rated operating power at AC-23, 400 V
200 kW
Degree of protection (IP), front side
IP20
Number of poles
Four-pole
Handle color
Black
Functions
Voltage release optional
Interlockable
Special features
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 400 A
Number of switches
1
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Handle type
Rocker lever
Short-circuit protective device fuses - max
630 A gL

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.