Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168471
N3-4-630-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Switch-disconnector 4p + plug-in contacts, 630A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM switch-disconnector
Catalog Number
168471
EAN
4015081649525
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
7.75 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-3

Especificaciones del producto

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Version as main switch
Version as maintenance-/service switch
Motor drive optional
Version as emergency stop installation
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Distribution board installation
Ground mounting
Intermediate mounting
Equipment heat dissipation, current-dependent
107.16 W
Rated short-time withstand current (Icw)
12 kA
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Rated operating power at AC-23, 400 V
315 kW
Rated operational current
630 A (415 V AC-22A, making and breaking capacity)
500 A (415 V AC-23A, making and breaking capacity)
630 A (690 V AC-22A, making and breaking capacity)
500 A (690 V AC-23A, making and breaking capacity)
Degree of protection (IP), front side
IP20
Number of poles
Four-pole
Handle color
Black
Functions
Voltage release optional
Interlockable
Special features
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 630 A
Number of switches
1
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Handle type
Rocker lever
Short-circuit protective device fuses - max
630 A gL
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.