Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168488
NZMN3-A500-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 500A, plug-in module, NZMN3-A500-SVE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
168488
EAN
4015081649686
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.38 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Motor drive optional
Protection unit
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
93 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 500 A
Position of connection for main current circuit
Front side
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
500 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
5000 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
3000 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
5000 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
3000 A
Overload current setting (Ir) - max
500 A
Overload current setting (Ir) - min
400 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
30 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
30 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.