Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168528
NZMS3-ME220-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Electronic, NZMS3, 220 A, Three-pole, 690 V, Screw connection, plug-in technology

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
168528
EAN
4015081650057
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
7.72 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
220 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Thermal protection
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
14.52 W
Rated operating power at AC-3, 230 V
55 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
110 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Type
Circuit breaker
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
3080 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
440 A
Overload current setting (Ir) - max
220 A
Overload current setting (Ir) - min
110 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (UL489, CSA22.2) at 240 V, 60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
36 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.