Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168537
NZMS3-4-VE400/250-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 4-pole, 400A, 250A in 4th pole, plug-in module

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
168537
EAN
4015081650132
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
10.04 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
72 W
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Four-pole
Position of connection for main current circuit
Back side
Handle type
Rocker lever
Short delay current setting (Isd) - max
4000 A
Short delay current setting (Isd) - min
400 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
4400 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
800 A
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Overload current setting (Ir) - min
200 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
36 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (UL489, CSA22.2) at 240 V, 60 Hz
100 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.