Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168590
NZM3-4-XKV2POU-K

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link kit, +cover, +heat sink, 4p, /2p, above/under, 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
168590
EAN
4015081650781
Product Length/Depth
237 mm
Product Height
170 mm
Product Width
222 mm
Product Weight
2.196 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
N3-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
517 A (40 °C), 435 A (65 °C)
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Two-pole
Model
Other
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with IP2X cover and heat sink; incoming unit/outgoer on two sides

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.