Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168597
NZM3-4-XKVI1P

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link kit, +insulating plates, 4p, /1p, 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
168597
EAN
4015081650842
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
154 mm
Product Width
112 mm
Product Weight
1.68 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
N3-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
501 A (40 °C), 418 A (65 °C)
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Single-pole
Model
Other
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with insulating plates/phase isolator IP00

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.