Descargar documento () de 20
We make what matters work*

168598
NZM3-4-XKVI1P-K

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link kit, +insulating plates +heat sinks, 4p, /1p, 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
168598
EAN
4015081650859
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
154 mm
Product Width
112 mm
Product Weight
2.06 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
N3-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)
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
NZM3
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Single-pole
Model
Other
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with insulating plates, phase isolators IP00 and heat sinks

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.