Descargar documento () de 20
We make what matters work*

169150
DX-BR3-100

Eaton DX Braking resistance, IP54, 100 Ω, 0.2 kW, For use with: DC1, DA1, DL1

Especificaciones generales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
169150
EAN
4015081656288
Product Length/Depth
9 mm
Product Height
188 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Used with
DA1
DC1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in aluminum case
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
Connection cable
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
100 Ω
Continuous braking rating
0.2 kW
Degree of protection
IP54

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.