Descargar documento () de 20
We make what matters work*

169151
DX-BR5-033

Eaton DX Braking resistance, IP54, 33 Ω, 0.5 kW, For use with: DA1

Especificaciones generales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
169151
EAN
4015081656295
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
330 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.525 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Used with
DA1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
33 Ω
Continuous braking rating
0.5 kW
Degree of protection
IP54

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.