Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

16GN02

Gauge piece, LV, 16 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
16GN02
EAN
5027590437615
Product Length/Depth
10.5 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.82 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Electrical data

Amperage Rating
16 A

Product specification

Application
E18

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.