Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 cover, Sheet aluminum, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 cover
Catalog Number
170 SA
UPC
782274001715
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.63 in
Product Width
0.67 in
Product Weight
0.08 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.