Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170120
NZM3-4-XKVI2POU

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Jumper kit, +insulating plates, 4/2 p, above/under, 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
170120
EAN
4015081666171
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
154 mm
Product Width
112 mm
Product Weight
1.282 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
N3-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
501 A (40 °C), 418 A (65 °C)
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
NZM3
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Two-pole
Model
Other
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with insulating plates, phase isolators IP00; feeder unit/outgoer double-sided

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.