Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170692
FRBMM-D2/1N/01

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB, 2A, 100mA, MCB trip type D, 1-phase+N, RCCB trip type: AC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
170692
EAN
4015081672660
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
EN45545-2
IEC 61373

Programa de entrega

Basic function
Combined RCD/MCB devices
Number of poles (total)
2
Type
RCBO
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Tripping characteristic
D
Sensitivity type
AC current sensitive

Datos técnicos - eléctricos

Sensitivity type
AC current sensitive
Type
RCBO

Verificación de diseño según IEC/EN 61439 - Datos técnicos

Operating ambient temperature - min
-25 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C

Verificación de diseño según IEC/EN 61439

Impulse withstand current
Partly surge-proof, 250 A

Datos técnicos ETIM 7.0

Release characteristic
D
Current limiting class
3
Rated switching capacity (IEC/EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
15 kA
Disconnection characteristic
Undelayed
Width in number of modular spacings
2
Heat dissipation capacity
0 W
Pollution degree
2
Built-in depth
75.5 mm
Surge current capacity
0.25 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.