Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E1292

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 1000V, 2A, Non Indicating, Fuse Accessory

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170E1292
UPC
051712208840
EAN
5027590438230
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
61 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
70.33333333 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse Accessory
Application
fuse-link with type T indicator

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.