Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E3945

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 125A, 40 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Class aR

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3945
UPC
051712566469
EAN
5996516006627
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
254 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Especificaciones del producto

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
40 kA
Voltage type
DC
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*
Class
Class aR
Watt losses
80 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
247 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
2000 V
Color
None
Interrupt rating
40 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
2000 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
Authenticate before accessing Test Reports
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.