Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E8335

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 250 A, DC 750 V, size 2, gR, IEC, with indicator, flush end

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E8335
EAN
5996516006146
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
77 mm
Product Width
59 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Especificaciones del producto

Amperage Rating
250 A
Breaking capacity
100 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Fuse indicator
Other
Fuse size
2
Class
Class gR
Watt losses
47 W
Pre arc (I2T)
17000
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
129 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
750 V
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
750 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.