Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170H3027

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 2 A 250Va, 0.25A 250 Vdc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H3027
UPC
051712794701
EAN
5027590439206
Product Length/Depth
212 mm
Product Height
34 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
13.8 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Voltage rating
250 Vac, 250 Vdc
Type
Fuse Accessory
Application
High speed/semiconductor fuses rated up 690V (IEC)/700V (UL)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.