Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170H3031

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 2 A, AC 250 V, Type K indicator, Dual, 6.3 x 0.8 lug dimensions, Fuse Accessory, Gold

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H3031
EAN
5027590439220
Product Length/Depth
212 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
139.6 g
Compliances
CE
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Construction size
Other
Voltage rating
250 V
Type
Fuse Accessory
Application
fuse-link with type K indicator

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.