Descargar documento () de 20
We make what matters work*

171294
SL7/4-BET

Eaton Moeller® series SL7 Tool, replacing filament lamp

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Filament lamp change tool
Catalog Number
171294
EAN
4015081678372
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
78 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.009 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.