Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1713

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1713
UPC
784564117137
Product Length/Depth
2.813 in
Product Height
2.688 in
Product Width
2.688 in
Product Weight
1.125 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.