Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1713629
LPC-ADAPTERKEY

Eaton Bussmann Series Fixing rating plug key PMX1100

Especificaciones generales

Product Name
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
Catalog Number
1713629
EAN
8711426852006
Product Length/Depth
141 mm
Product Height
5 mm
Product Width
69 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
Handle material
Plastic
Type
Adapter plate Mounting tool
Suitable for
DII
DIII

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.