Descargar documento () de 20
We make what matters work*

171991

Eaton SS IP20 S8x1+ R-Frame kit

General specifications

Product Name
Eaton S811 terminal cover
Catalog Number
171991
EAN
4015081685363
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
110 mm
Product Width
111 mm
Product Weight
0.33 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
1 set required for each connection side.
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.