Descargar documento () de 20
We make what matters work*

172928
DX-EMC-MNT-2M

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the motor side, Size FS2

Especificaciones generales

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172928
EAN
4015081695164
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
50.6 mm
Product Width
107.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Used with
DA1
DC1
Product Category
Accessories
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
Gland plates
Frame size
FS2
Accessory/spare part type
Mounting set
Functions
For installing the connection cables on the motor side

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.