Descargar documento () de 20
We make what matters work*

173654

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profi+ XVTL-BP-F mounting frame, HxD = 1600 x 300 mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting frame
Catalog Number
173654
EAN
4015081700615
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1430 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1600 mm
Material
Metal
Model
Fastening profile

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.