Descargar documento () de 20
We make what matters work*

173661
XVTL-SF-18/3-200

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components for HxD=1800x300mm, with 200mm compartment

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173661
EAN
4015081700684
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
1800 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
5.2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.