Descargar documento () de 20
We make what matters work*

173666
XVTL-SF-16-200

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components, 200mm compartment, for H=1600 mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173666
EAN
4015081700738
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
1600 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1600 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.