Descargar documento () de 20
We make what matters work*

173676
XVTL-BP-W-6/20-TB

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Front parts for insulating surround in XVTL with partitioned configuration with a width of 600 mm, height 2000mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal frame panel
Catalog Number
173676
EAN
4015081700837
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
20 mm
Product Width
525 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

RAL-number
7035
Color
Gray
Material
Metal
Mounting position
Scaffold
Model
Blind plate

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.