Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1738

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1738
UPC
784564117380
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
2.44 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.31 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.