Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1738DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Zinc die cast, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1738DC
UPC
784564003676
Product Weight
1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.