Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1739

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1739
UPC
784564117397
Product Length/Depth
2.94 in
Product Height
2.94 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.5 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.